| 電流: | 回路: | 最大 ピッチ: |
|---|---|---|
| 13.5A、20.0A | 1 - 15 | 6.35mm |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
設計技術者は、パフォーマンス目標を達成しながらコスト効率を上げることを同時に求められるプロジェクトで、時に制約を受けることがあります。MLXパワーコネクターは、オス端子またはメス端子を受け入れるハウジングを持ち、金と錫めっきの端子とヘッダーを提供します。
誤った嵌合は、プロセスの遅れ、時間の損失と追加費用を発生させることがあります。MLXパワーコネクターのキーイングおよび偏光機能により、アセンブリー工程中の誤嵌合を回避でき、時間とコストを節約できます。
高い嵌合力はコネクターの寿命を短くします。MLXパワーコネクターは、嵌合力を低減するのに適した分割ピン設計のオス端子を提供します。
アプリケーション
商用車:
ATV(全地形対応車)
ボート
建設機器
重機械システム
船舶用機器
レクリエーショナル ビークル
コンスーマ向け:
ATM機
冷蔵庫
産業用:
自動化機器
ベルトコンベア
通信/ネットワーク:
ファントレイアセンブリー
ラックマウント型サーバー