| 电流: | 电路数: | 线径规格 AWG: |
|---|---|---|
| 最高 2.5A | 2 - 8 | 30、32 |
产品亮点
特性和优点
总览
设计师需要在他们的设计活动中尽早(并迅速)确定正确的连接器。OneBlade 的简单模块化设计具有垂直和直角插配方向,可在任何线对板应用中轻松进行设计配置。
客户正在寻找能够在其生产线中提高装配效率的连接器。OneBlade 连接器设计提供了取放操作所需的空间,而无需在安装后手动去除 Kapton 胶带。
客户需要确保实现无中断操作的高电气接触可靠性。双点接触设计提供了所需的触点擦拭和电气可靠性。
按行业划分的应用
联网家电:
智能扬声器
消费品:
台式电脑
数据中心解决方案:
路由器
服务器
家用电器:
空调
冰箱
真空吸尘器
洗衣机
这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。
热门问题选集
连接器上宽敞的取放区域有何优势?
如果连接器上有一个宽敞的取放区域,那么连接器上便不需要盖子或 Kapton 胶带。这节省了时间,并且也没有与在 SMT 安装后的装配过程中去除盖带相关的流程。
相同的垂直和直角插座头有何优势?
在模块化设计中使用通用外壳、钉子和端子组件可提高生产效率,同时优化材料使用和组件供应情况。