| 電流: | 回路: | 電線サイズ(AWG): |
|---|---|---|
| 最大2.5A | 2 - 8 | 28 - 32 |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
設計者は、設計活動でできるだけ早く(そして迅速に)適切なコネクターを特定する必要があります。OneBladeのシンプルなモジュラーデザインは、ストレートおよびライトアングルの嵌合方向があり、どのような電線対基板用へのアプリケーションでも簡単に設計構成ができます。
お客様は、生産ラインでのアセンブリー効率を向上させるコネクターを探しています。OneBladeコネクターの設計は、実装後にカプトンテープを手動で取り除くことなく、ピックアンドプレイス操作に必要なスペースを提供します。
お客様は、トラブルのない運用のために、高い電気接触信頼性を確保する必要があります。デュアルポイント接触設計により、必要な接触ワイプと電気的信頼性が提供されます。
産業別アプリケーション
ネットワーク接続された家電:
スマートスピーカー
コンスーマ向け:
デスクトップPC
データセンターソリューション:
ルーター
サーバー
家電:
エアコン
冷蔵庫
掃除機
洗濯機
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。
よくある質問
コネクターの広々としたピックアンドプレイス領域の利点は何ですか?
コネクターに広々としたピックアンドプレイス領域があるため、コネクターにカバーやカプトンテープは必要ありません。これにより、アセンブリー中にSMTマウント後のカバーテープを取り外す必要がなくなり、時間と追加工程が節約されます。
同一のストレートおよびライトアングルヘッダーの利点は何ですか?
共通のハウジング、釘、端子部品を使用したモジュラー設計は、材料の使用と部品供給を最適化しながら生産性を向上させます。