跳至主要内容

Pico-Lock 连接器

有 1.00、1.50 和 2.00 毫米间距型号可供选择,Pico-Lock 线对板系统兼具低型、高电流和持久锁定等优点,特别适合有节省空间和插配牢固要求的应用。

产品亮点


间距:电路数:最大 电流额定下降:
1.00、1.50 和 2.00 毫米2 - 121.00 毫米间距:2.5A/2 电路
1.50 毫米间距:3.5A/2 电路
2.00 毫米间距:6.5A/2 电路

特性和优点


超低型插配高度(1.50 毫米和 2.00 毫米型号):
节省空间

倾斜插座头插针设计:
插配更加顺畅,并提供引脚触点保护

极化/插配引导功能:
防止错配,便于插配

侧压力锁紧:
确保插配牢固,额外节省空间

宽型坚固安装焊钉(焊片):
印刷线路板牢固稳定,机械稳定性更强

顶部摩擦锁:
插配更稳固并提供视觉插配保证

总览


大屏笔记本电脑和平板电脑在外形设计上越来越薄,而功能则越来越强。二者结合,进而需要低型、高电流承载能力且压力锁紧牢固的新型连接器,即使在受冲击或振动影响时也可保持连接。Pico-Lock 系统现有 1.00、1.50 和 2.00 毫米间距型号可供选择,是第一个功能齐全的微型线对板连接器系统,可满足各种要求。

应用


汽车:
控制单元
平视显示器 (HUD)
信息娱乐系统
内部设备制造商
镜子

消费品:
游戏设备
液晶电视
LED 电视
笔记本电脑
平板电脑

工业:
工厂自动化
电源
安全系统
智能表
监视摄影机

医疗技术:
随身健康监测系统

移动设备:
平板电脑

电信/网络:
无线调制解调器

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。

资源


    数据报表 (PDF)


    Digital Product Board (PDF)