| ピッチ: | 回路: | 最大 定格電流の低下: |
|---|---|---|
| 1.00mm、1.50mm、2.00mm | 2 - 12 | 1.00mmピッチ: 2.5A/2回路 1.50mmピッチ: 3.5A/2回路 2.00mmピッチ: 6.5A/2回路 |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
ノートパソコンとタブレットは、大型グラフィック ディスプレイを備えた設計が薄く、機能性が高くなっています。この組み合わせにより、非常に低いプロファイル、高い電流搬送能力、および衝撃や振動にさらされても接続を維持する堅牢なポジティブロックを提供する新しいスタイルのコネクターが必要となりました。Pico-Lockシステムは、1.00mm、1.50mm、2.00mmピッチバージョンで利用でき、これらの要求を満たすためにこれらすべての機能を組み合わせた最初の小型電線対基板用コネクターシステムです。
アプリケーション
オートモーティブ:
制御ユニット
ヘッドアップディスプレイ(HUD)
インフォテインメントシステム
内装設備メーカー
ミラー
コンスーマ向け:
ゲーム機器
液晶テレビ
LEDテレビ
ノートパソコン
タブレット
産業用:
工場自動化
電源装置
セキュリティシステム
スマートメーター
監視カメラ
医療技術:
身体に装着する健康モニタリングシステム
モバイルデバイス:
タブレット
通信/ネットワーク:
ワイヤレスモデム
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。