跳至主要内容

Picoflex 连接器

紧凑型多功能 Molex莫仕 1.27 毫米 Picoflex IDT 型连接器系统专为高密度电源和信号排线应用而设计,提供非常可靠的端子设计,带锁定和电缆应力消除功能,可在具有高振动和强烈冲击要求的应用中实现安全的电气连接。

产品亮点


间距:电流:插配高度:
1.27 毫米1.20A6.40 毫米

特性和优点


90325 系列:
标准通孔、垂直插座头适合于波峰焊接,可提供金覆钯镍镀金选项

90814 系列:
标准 90325 系列的纯 SMT 摩擦锁插座头型号提供带 SMT 焊尾的高温材料
• 提供带卷吸塑包装或管装
• 12 个及更多电路中可选倒钩
• 可提供金覆钯镍镀金选项

90779 系列:
直接通孔插座头采用红外兼容的高温尼龙 4/6 制造,可提供金覆钯镍镀金选项

90816 系列:
SMT 锁拴功能插座头具有的压力锁拴功能,可使其保持力比标准摩擦锁 90814 系列要求的高 50%
• 可提供金覆钯镍镀金选项

总览


紧凑低型 Picoflex IDT 插座头和插座是需要 1.27 毫米行业标准电缆的空间受限应用的理想解决方案。牢固的一体式上部外壳、坚固的多点触点、锁定功能和电缆应力消除为具有高振动和强烈冲击要求的应用提供了安全的电气连接。该系统包括 PCB 插座头、电缆连接器以及各种长度和电路尺寸的标准排线组件。

应用


汽车:
空调
车载液晶面板
汽车音频
仪表板应用
车载娱乐系统
导航系统

消费品:
DVD 播放器/录像机
卫星接收器
安全系统
智能卡读卡器
自动贩卖机

数据/通信:
办公设备

工业:
进出控制
广告牌
电源市场和应用
安全设备
太阳能
称重系统

医疗技术:
血液分析仪
患者监护仪
便携式心脏监测仪
测试仪

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。