メインコンテンツにスキップ

Picoflexコネクター

コンパクトで多機能なモレックス 1.27mm Picoflex IDTコネクターシステムは、高密度のパワー用およびシグナル用リボンケーブル用途に設計されており、高い振動と強烈な衝撃要件がある用途で安全な電気接続を提供するためのロック機能とケーブルひずみ解放機能を備えた信頼性の高い端子設計を提供します。

製品のハイライト


ピッチ:電流:嵌合高さ:
1.27mm1.20A6.40mm

特徴と利点


シリーズ90325:
スタンダードなスルーホール、波はんだ付けに適した垂直ヘッダー。パラジウムニッケルとゴールドフラッシュめっきオプションが利用可能

シリーズ90814:
純粋なSMTフリクションロックヘッダーの標準90325シリーズは、SMTテールを備えた高温度材料を提供
• テープ&リール ブリスター パックまたはチューブパッケージで利用可能
• 12回路以上でオプショナルなバーブ
• パラジウムニッケルとゴールドフラッシュめっきオプションが利用可能

シリーズ90779:
ストレートスルーホール ヘッダーは、IR互換性のための高温ナイロン4/6で製造されており、パラジウムニッケルとゴールドフラッシュめっきオプションが利用可能

シリーズ90816:
SMTラッチヘッダは、標準フリクションロック90814シリーズに必要な保持力よりも50%高い保持力を提供するポジティブラッチ機能
•パラジウムニッケルとゴールドフラッシュめっきオプションで利用可能

概要


コンパクトで低プロファイルのPicoflex IDTヘッダーとリセプタクルは、1.27mmの業界標準ケーブルを必要とするスペース制約のあるアプリケーションに最適なソリューションです。強力な一体型上部ハウジング、堅牢なマルチポイント コンタクト、ロック機能、ケーブルひずみリリーフにより、高振動および強烈な衝撃要件があるアプリケーションに安全な電気接続が提供されます。システムは、PCBヘッダー、ケーブルコネクター、およびさまざまな長さと回路サイズの標準リボンケーブルアセンブリーで構成されています。

アプリケーション


自動車:
エアコン
車のLCDパネル
カーオーディオ
ダッシュボード アプリケーション
カーエンターテイメント
ナビゲーションシステム

消費者:
DVDプレーヤー/レコーダー
衛星受信機
セキュリティシステム
スマートカードリーダー
自動販売機

データ/通信:
オフィス機器

産業:
アクセス制御
広告ディスプレイ
パワー用装置市場とアプリケーション
セキュリティデバイス
太陽
計量システム

メドテック:
血液分析器
患者モニター
携帯型心拍数モニター
テスター

この製品の確定的なアプリケーションリストではありません。これはより一般的な用途をいくつか表しています。