跳至主要内容

Ultra-Fit 连接器

Ultra-Fit 电源连接器提供颜色编码和键控选项,可消除相同电路尺寸的错误插配,并提供无缠绕特性,可将端子锁定机构集成到插座外壳中。

产品亮点


电流: 间距: 线径规格 AWG:
最高 14.0A3.50 毫米20 – 22

特性和优点


多种机械键控颜色编码选项:
• 可使用电路相同的多个连接器,几乎不存在错插可能性
• 颜色编码为连接器正确插配提供视觉指示,可提高装配速度

可选 TPA(端子位置保证)固定器:
• 端子在外壳内实现完全固定,减少端子脱离情况
• 如果主要固定功能失效,仍可固定端子

压力锁紧外壳,采用防刮设计:
• 确保对插连接器组件不会意外脱离
• 听见咔嗒一声,表示插配完成
• 防止锁拴因刮线而受损

拥有六个独立接触点(对开式端子设计)的端子接口:
• 提供冗余的次级电流路径,实现长期的电气性能和可靠性

无缠绕设计的插座带有增强型惯性锁拴:
• 插配时会发出更清晰的“咔哒”声
• 降低电线缠绕锁拴的可能性

较之类似电源连接器,节省达 17% 占用空间:
• 采用经过优化的电流密度,确保节省印刷线路板空间
• 允许体积更小的封装,无需牺牲电流传输能力

端子插配力超低:
• 针对高电路应用减轻操作疲劳,改善装配合格性

完全隔离的端子:
• 在取放和插配期间防止插座头和插座端子受损

现成的配备 Ultra-Fit TPA 连接器的多色电缆配置:
• 设计用于支持开发和生产计划。多色电缆可确保正确连接

无缠绕设计的插座带有内部锁定机构:
• 确保无缠绕设计的端子完全锁定到位

总览


每个行业都面临着不同的电源连接器挑战。插配不良的连接器可导致应用故障。端子断电或其他潜在组装错误可导致危险的汽车制动故障。在数据大量增长的驱使下,PCB 制造商需要在更小电路板空间内使用更多的电子元件;电子元件的小巧体积与高功率密度难以两全。

Ultra-Fit 电源连接器可应对这些问题,在解决四个关键设计挑战的同时,提供经过市场考验的 Mini-Fit 和 Micro-Fit 3.0 连接器系统的优质外壳特点。颜色编码外壳消除了错误插配的风险。可选的 TPA 固定器显著减少了端子脱离情况。产品体积较之其他电源连接器减少达 17%,实现了空间节省;其超低的插配力还能在插配多个高电路连接器时减缓操作员疲劳。

应用


汽车:
信息娱乐系统
内部照明、控制台、梳妆镜

消费品:
冰箱
洗衣机

国防:
C4ISR

工业:
装配线设备
食品及饮料

医疗技术:
医疗 IT
病人监护仪

电信/网络:
服务器
开关

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。

资源


    数据报表 (PDF)


    数字产品板 (PDF)


    产品参考指南 (PDF)