| 電流: | ピッチ: | 電線サイズ(AWG): |
|---|---|---|
| 最大14.0A | 3.50mm | 16 - 22 |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
各業界は、異なるパワーコネクターの課題に直面しています。コネクターの嵌合不良により、家電製品に故障が発生することがあります。端子の取り消しやその他のアセンブリーミスが、車両の危険なブレーキ故障につながる可能性があります。データ量の増加に伴い、PCBメーカーはより小さなスペースでより多くの電子機器を使用するようになり、小型でありながらパワー密度の高い電子機器の調達はジレンマとなっています。
Ultra-Fitパワーコネクターは、これらの問題に対処し、4つの主要な設計課題を解決しながら、実証済みのMini-FitおよびMicro-Fit 3.0コネクターシステムのプレミアムハウジング機能を提供します。カラーコードされたハウジングは、間違った嵌合のリスクを軽減します。オプションのTPAリテーナーは、端子の抜けを大幅に減らします。簡素化されたデザインは、競合するパワーコネクターよりも17%小さく、省スペースを実現し、Ultra低嵌合力は、多数の高回路コネクターを嵌合する際のオペレーターの疲労を軽減します。
アプリケーション
オートモーティブ:
インフォテインメントシステム
インテリア照明、コンソール、化粧鏡
コンスーマ向け:
冷蔵庫
洗濯機
防衛:
C4ISR
産業用:
アセンブリーライン機器
食品と飲料
医療技術:
ヘルスケアIT
患者モニター
通信/ネットワーク:
サーバー
スイッチ
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。