| 类型: | 间距: | 电路数: | 工作温度: |
|---|---|---|---|
| 标准型号 | 6.20 毫米 | 1 至 9 | -40°C 至 +110°C |
| 高温型号 | 2 至 4 | -55°C 至 +150°C |
产品亮点
特性和优点
总览
食品制备设备(例如智能和工业炊具)需要能够承受高温操作的坚固连接器。高温 VersaBlade 连接器支持 -55°C 至 +150°C 的宽广温度工作范围。
消费品和工业设备可能会受到冲击、振动或粗暴对待,这些情况可能会导致端子脱落以及信号干扰和性能影响。VersaBlade 线对线连接器提供具有高保持力的压力锁紧功能,在恶劣的操作和环境中能够提供更可靠的性能。VersaBlade 连接器还提供了 TPA 附件,用于正确安装和定位端子。
食品制备设备制造商正在寻找符合欧盟安全法规 (IEC60335-1) 灼热丝要求的线对线互连解决方案 - 对于涉及高温操作的家电市场来说尤为如此。VersaBlade 连接器插座满足欧洲Glow-Wire标准和全球安全标准。
热门问题选集
TPA 附件是否满足欧洲Glow-Wire标准?
高温 VersaBlade TPA 附件满足欧洲Glow-Wire标准。
是否提供双压接?
双压接可用于端子 3574*-0310,与 20/20 AWG 和 18/18 AWG 电线配合使用。
Molex莫仕是否提供外壳 PVC 保护套?
Molex莫仕不再提供 PVC 保护套。
按行业划分的应用
电器:
空调
台面电器
洗碗机
烘干机
微波炉
烤箱
冰箱
洗衣机
消费品:
空气净化器
除湿机
健身设备
打印机
数据/计算:
复印机
这并非此产品的最终应用名单。它只包括一些最常见的用途。