| 回路: | ピッチ: | 動作温度: |
|---|---|---|
| 1~9 高温バージョン: 2〜4回路 | 6.20mm | -40〜+110℃ 高温版: -55〜+150°C |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
食品調理器具(スマートおよび産業用調理器具など)には、高温動作に耐えられる頑丈なコネクターが必要です。高温VersaBladeコネクターは、-55℃から+150℃の広い温度範囲での動作に対応しています。
コンスーマ向けおよび産業用デバイスは、衝撃、振動、または粗雑な扱いを受け、端子が外れてシグナル用が中断され、性能が低下する可能性があります。VersaBlade 電線対電線用コネクターは、過酷な操作と環境での信頼性を向上させるための高い保持力を持つポジティブロックを提供します。VersaBladeコネクターは、端子の適切な設置と位置決めのためのTPAアクセサリーも提供しています。
食品調理器具のメーカーは、EUの安全規制(IEC60335-1)の一環として、グローワイヤー要件を満たすワイヤーツーワイヤーの相互接続ソリューションを求めています。これは特に、高温での操作が関与する家庭用電化製品市場において、重要です。VersaBladeコネクターハウジングはグローワイヤー対応であり、世界の安全基準を満たしています。
よくある質問
TPAアクセサリーはグローワイヤー対応ですか?
高温VersaBlade TPAアクセサリーはグローワイヤー対応です。
二重圧着は利用可能ですか?
二重圧着は、20/20AWGおよび18/18AWGワイヤで使用される端子3574*-0310で利用できます。
モレックスは、ハウジングPVCカバーブーツを提供していますか?
モレックスはもはやPVCカバーブーツを提供していません。
産業別アプリケーション
コンスーマ向け:
空気清浄機
除湿器
運動器具
プリンター
データ/コンピューター:
コピー機
家電:
エアコン
電子レンジ
冷蔵庫
洗濯機
医療技術:
医療機器
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。