跳至主要内容

SL 连接器

SL 模块化连接器和组件有各种选项和配置供用户选择,是理想的线对线连接方案,可提供各种 PCB 端接型号,包括耐受回流焊高温的型号,以实现各种线对板连接应用。

产品亮点


电路数: 电流: 间距:
2 至 253.0 A2.54 mm

特点和优势


端子定位 (TPA) 锁:
• 降低高振动环境中端子脱离的风险

可通过可选的取放真空罩提供卷装封装:
• 允许使用自动化程度更高的端接流程。
• 在运输/装卸期间保护 SMT 接头
• 可使用自动化真空取放机器在印刷电路板中实现高速处理和准确放置

薄型可堆叠外壳,垂直和直角接头:
• 提供设计灵活性(使用或不使用面板安装)

提供离散线压接、FFC 和 IDT 端接方式:
• 提供多种电线连接选项,实现设计灵活性

2.54 mm 间距:
• C-Grid® 和 KK® 2.54 mm 间距产品系列支持互插配性,提供业内最多的配置选择

连接器定位 (CPA) 锁:
• 确保线对线和线对板插配接口不会在高振动环境中脱离

压力锁紧插配接口:
• 确保在高振动环境下安全固定到插座

端子具有两个独立触点:
• 提供冗余的次级电流路径,实现长期的电气性能和可靠性

开口栓印刷电路板接头选项:
• 在焊接过程中保持印刷电路板的接头位置

配有采用液晶聚合物 (LCP) 制成的耐高温插座头:
• 可实现回流焊工艺
• 实现 PCB 端接自动化
• 降低人工成本

概述


随着消费电子产品日益普及,代工制造商迫切需要以更低成本生产更多设备。全面的 SL 模块化连接器系统现配有耐高温 LCP 插座头,兼容回流焊工艺,可实现 PCB 端接自动化并降低人工成本。

随着电子元件越来越小且移动性越来越高,消费品、汽车和医疗行业的客户需要更加确信在高振动环境中端子不会回退,插头和插座不会松开。SL 模块化系统带有集成式端子定位 (TPA) 锁,使外壳内的端子保持力增加一倍以上。连接器定位 (CPA) 功能可强化压力锁紧插配接口,确保指按式锁闩不会由于高振动或活动零件而脱离。

由于消费产品市场的需求不断变化,设计师需要迅速作出应对,但可用元件往往会对设计造成限制。SL 模块化连接器系统有多种型号,兼容某些 C-Grid 和 KK 产品,是一款多功能解决方案,可满足各种设计需求。

应用


汽车:
气囊传感器
内部照明
声音系统
转向

商用车辆:
声音系统

消费品:
计算机外围设备
复印机
HVAC
调制解调器
打印机
扫描仪

数据/计算:
磁盘驱动器

工业:
机器人学

医疗技术设备:
分析实验室设备
牙科设备前面板显示器
测量设备
患者监护仪
手术系统

电信/网络:
1U 机架箱
主机显示器

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。

资源


    Datasheet (PDF)