| ピッチ: | 電流: | 極数: |
|---|---|---|
| 1.27mm | 4.3A(1回路あたり) | 4~24 |
製品のハイライト
機能と利点
概要
さまざまな業界のお客様が、Milli-GridTMファミリーと同様の長いライフサイクルをサポートできる「将来を保証する」相互接続ソリューションを求めていますが、その要件として、2mm以下のピッチサイズ、シュラウド付きが望ましい、インターロッキングおよび偏光機能を含む、SMTが望ましいがスルーホールのオプションもある、1インチあたりの電流密度がMilli-Gridコネクタより高いことが挙げられます。
モレックスは、潜在的な顧客要件の包括的なリストに基づき、現場からのさらなる入力を求めて、以下を含む(ただしこれらに限定されない)顧客要件を満たす一連の基板対基板用コネクターソリューションを開発しました。1.27mmピッチ(1.27 x 1.27mmのグリッドパターンに基づく)、端子を最大限に保護するためのシュラウドハウジング、設計の柔軟性を高めるためにシュラウドなしのバリエーションも利用可能、嵌合の信頼性を保証する堅牢なロック機構、SMTおよびスルーホール取付けを選択可能、回路あたり4.3Aをサポートします。
用途
自動車:
カーオーディオ
ナビゲーションシステム
消費者:
ドローン
エネルギー効率の高い電化製品
ホームシアター
白物家電
モバイルデバイス
ポータブル型電子機器
スマートフォン
通信/ネットワーキング:
ルーター
サーバー
スイッチ
これは、この製品用途の最終的なリストではありません。これは、より一般的な用途のいくつかを表しています。