| ピッチ: | 電線サイズ(AWG): | 最大 定格電流の低下: |
|---|---|---|
| 1.00mm、 1.20mm、 1.80mm | 22~30 | 3.0A |
製品のハイライト
- 製品
- 資料
製品
特徴と利点
概要
一般的な産業は、モジュールサイズを縮小する方向に移行しており、これによりコンポーネントメーカーに対して、小型のインターコネクト ソリューションが求められるようになっています。
Pico-EZmate 1.20mmコネクターシステムは、1.55mmおよび1.65mmの嵌合高さでこのニーズを満たします。
Pico-EZmate Plusコネクターシステムは、最大2.8Aの定格電流と改善された抜去力を持ち、コンパクトな1.00mmピッチで低プロファイルの高さで高性能を実現し、さまざまな業界で狭いスペースのアプリケーションでの自動アセンブリープロセスに最適です。
アプリケーション
オートモーティブ:
GPS用
コンスーマ向け:
電子タバコと葉巻(E-Cigs)
エンターテイメント 機器
POS端末
データセンターソリューション:
データ終端装置
家電:
白物家電
医療技術:
測定機器
モバイルデバイス:
携帯電話
タブレット
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。