| 回路: | ワイヤーAWG: | ピッチ: |
|---|---|---|
| 2 - 15 | 26 - 32 | 1.25mm |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
顧客は、過酷な環境で使用するアプリケーションに、信頼性と耐久性の向上を求めています。衝撃や振動、荒い取り扱いによって端子が外れてシグナル用干渉が発生する可能性があるからです。PicoBladeコネクターシステムは、信頼性の高い電気嵌合のための2点接触設計と、安全な嵌合保持のためのフリクションロックを備えており、金めっきが優れた信頼性と耐久性を提供します。
既存のPicoBlade電線対基板用コネクターのユーザーは、現行の錫めっき版では対応できないより高い電気伝導性を求めています。モレックスは、PicoBlade金めっきW-to-Bコネクターを、スルーホールおよびSMTヘッダーのライトアングル方向で導入しました。
お客様は、標準のW-to-B/W-to-Wコネクターの全体的な品質を犠牲にしないコンパクトさを求めています。モレックスは、信頼性の高い2ポイント接触設計とフリクションロックを備えた1.25mmピッチのコネクターを提供しています。
お客様は、業界標準のピックアップノズルを使用したSMTヘッダーの高容量真空ピックアンドプレイス アセンブリーを必要としています。ヘッダの上部にある真空キャップと、ピックアンドプレース アセンブリー目的のためのフラットエリアにより、自動ボード配置が容易になります。
複数の購入や工程がコストを増加させ、追加の時間がかかり、調達プロセスが複雑になることがあります。PicoBladeコネクターは、2〜17回路、錫めっきおよび金めっきバージョン、スルーホールおよびSMT取り付け、ストレートおよびライトアングル方向で利用できます。
アプリケーション
自動車:
ボディコントロールモジュール
コンビネーションスイッチ
車内快適性とインフォテインメント
インストゥルメントパネル
シフター
操舵
消費者:
エアコン
コンピューター画面
ゲーム機
インクジェットプリンター
レーザープリンター
セットトップボックス
スマートテレビ
白物家電
データ センター ソリューション:
サーバー
データ/コンピューティング:
サーバー
産業:
ドローン
電気試験機器
セキュリティシステム
スマートメーター
メドテック:
補聴器
モニター
この製品の確定的なアプリケーションリストではありません。これはより一般的な用途をいくつか表しています。