| 電流: | ピッチ: | 嵌合高さ: |
|---|---|---|
| 1.5A(2~6回路) 1.0A(7~20回路) | 0.80mm | 1.60mm |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
業界では、スペースを節約するためにPCBやコンポーネントの縮小化が進んでいます。Zero-Hachiのコネクターフットプリントは、他のモレックス 1.00mmピッチの電線対基板用製品よりも40%小さく、最先端のスペース節約を実現しています。
業界では、タブレットPC、ウェアラブル、AR/VR機器など、より薄いエンド製品の設計が求められています。縮小されたプロファイルの高さ1.60mmは、スリムなデバイス形状に適合するための垂直空間の節約を提供します。
お客様が電子機器を使用する際に、中断のない性能を楽しむためには、高い電気的な信頼性が保証される必要があります。コネクターのデュアルポイント接触設計により、嵌合時に必要な接触ワイプと信頼性が提供されます。
顧客は、使用されるすべてのエンド製品コンポーネントを含む、アセンブリーおよび製造プロセスにおいて高い効率性を要求します。Zero-Hachiの握りやすい設計は、作業員の嵌合されたシステムの取り扱いやすさを向上させます。
業界別アプリケーション
ネットワーク接続された家電:
ドアベル
スマートスピーカー
消費者:
AR/VRデバイス
ゲーミングヘッドセット
産業:
UAV/ドローン
モバイルデバイス:
タブレットPC
ウェアラブルデバイス
この製品の確定的なアプリケーションリストではありません。これはより一般的な用途をいくつか表しています。
よくある質問
Zero-Hachiコネクターシステムは、市場相当品との互換性がありますか?
はい、Zero-Hachiコネクターは、特定の競合相当品との交換が容易な設計であり、これらとの互換性があります。詳細については、営業までお問い合わせください。
このミニチュアコネクターは、デバイスメーカーにとってどのような利点があり、作業員の効率を向上させるのでしょうか?
デバイスメーカーが製品のダウンサイジングを検討している場合、ミニチュアのZero-Hachiコネクターソリューションは、嵌合ニーズに適した優れた選択肢となります。作業員は、次の理由でZero-Hachiコネクターが使いやすいと感じるでしょう:
- 取り扱いを容易にする、クリンプハウジングの側面グリップハンドル
- U字型圧着端子が、コネクターハウジングへの誤挿入の可能性を排除
- "チェックマーク"機能により、コネクターシステムが完全に嵌合されていることを確認
Zero-Hachiコネクターは、競合する同等品に比べてどのような点で優れていますか?
Zero-Hachiコネクターは、0.80mmピッチの電線対基板用相互嵌合ソリューションの市場において、最も低いプロファイルのコネクターの1つです。通常、コネクターが小さいほど壊れやすいですが、Zero-Hachiコネクターは嵌合された組立ての配線がねじれた際に必要な機械的強度を提供するフィッティングネイルがあります。