跳至主要内容

i 形栅格

Molex莫仕 的 iGrid 2.00 毫米间距连接器系统可为需要良好插配牢度的应用提供外形小巧的紧凑设计以及可有效防止缠线的内部锁定。

产品亮点


间距:电路数:最大 电流额定下降:
2.00 毫米10 - 403.0A

特性和优点


紧凑设计:
• 节省印刷线路板占用空间
• 提供高密度

外壳和端子之间的极性:
端子可始终稳固在外壳内的正确位置

完全遮盖的插座头:
可在处理和振动过程中保持稳定状态

内部锁定:
• 防止线缆缠绕
• 节省空间
• 可以发出咔嗒声

总览


与容易造成电线缠绕锁拴的外部锁紧型号相比,iGrid 独一无二的内部锁定设计可有效防止电线缠绕,还可节省空间,通过可听到的“咔哒”声确认锁紧,并凭借出色设计在处理过程中保持稳定状态。

该系统可提供平角和直角两种不同设计,以及 AWG 线规 #22 到 28、10 到 40 条电路等多种规格。

应用


汽车:
GPS

消费品:
健身器材
游戏机
微波炉
自动贩卖机

工业:
HVAC 控制
安全设备

医疗技术:
医疗监护仪

移动设备:
GPS

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。

资源


    Digital Product Board (PDF)