メインコンテンツにスキップ

iGrid

モレックスのiGrid 2.00ピッチ コネクター システムは、コンパクトな設計と、良好な嵌合保持が必要なアプリケーションに対応するための内部ロックを備えています。

製品のハイライト


ピッチ:回路:最大。定格電流の低下:
2.00mm10 - 403.0A

特徴と利点


コンパクトな設計:
• PCBリアルエステートを節約
•高密度を提供

ハウジングとターミナルの間の分極化:
端子はハウジングに常に適切に設置

フルシュラウドヘッダー:
耐久性のある取り扱いと振動に耐える

内部ロック:
• 配線のもつれ防止
• スペース節約を可能にする
• クリック音を提供

概要


iGridのユニークな内部ロックは、ワイヤーが外部ロックタイプのラッチに絡まるのを防ぎます。これにより、そのような損傷が簡単に発生することがあります。内部ロックは、スペースの節約、クリック音、および厳しい取り扱いに耐える頑丈な設計も提供します。

システムは、AWG#22から28までのストレートおよびライトアングル設計で、10回路から40回路まで利用可能です。

アプリケーション


自動車:
GPS用

消費者:
フィットネス機器
ゲーム機
電子レンジ
自動販売機

産業:
HVACコントロール
セキュリティデバイス

メドテック:
医療モニター

モバイルデバイス:
GPS用

この製品の確定的なアプリケーションリストではありません。これはより一般的な用途をいくつか表しています。

リソース


    データシート(PDF)


    Digital Product Board (PDF)