| 电路数: | 间距: | 电流: |
|---|---|---|
| 2 - 24 | 3.00 毫米 | 11.0 - 13.0A |
产品亮点
特性和优点
总览
一些行业在大功率设备上需要更大的电流。他们希望在不增加小型连接器占用空间的情况下提高电流。凭借其独特的键控设计,Micro-Fit+ 连接器可提供高达 13.0A 的电流和 3.00 毫米的间距,能够使用相当于小型连接器的空间占用量为不同应用提供高电流容量。
许多行业在其应用中都会受到空间限制的挑战。与 Micro-Fit 3.0 相比,Micro-Fit+ 的印刷线路板占用更小空间,所用空间更少。
某些应用具有高插拔次数,导致操作员疲劳。Micro-Fit+ 连接器可将插配力降低 40%,从而进行更可靠的装配。还可以让工作变得容易,减少操作员在装配过程中的疲劳。
装配连接器时,可能会出现端子脱离,导致最终产品故障。Micro-Fit+ 连接器的增强型 TPA 设计为插座内的端子提供了稳定性和安全性。TPA 固定器可以减少端子脱离,有助于防止最终产品故障。
某些应用具有高插拔次数,导致操作员疲劳。Micro-Fit+ 连接器可将插配力降低 40%,从而进行更可靠的装配。还可以让工作变得容易,减少操作员在装配过程中的疲劳。
装配连接器时,可能会出现端子脱离,导致最终产品故障。Micro-Fit+ 连接器的增强型 TPA 设计为插座内的端子提供了稳定性和安全性。TPA 固定器可以减少端子脱离,有助于防止最终产品故障。
材料符合灼热丝规范,旨在满足针对家电市场的必要欧盟法规 (IEC60335-1) 要求。该测试要求承载 0.20A 或更大电流的连接器必须通过灼热丝测试。如果在使用灼热丝 30 秒期间没有点火,或出现火焰后在 2 秒内自行熄灭,则表示连接器通过测试。
应用
汽车:
线束制造商
非密封应用
消费品:
冰柜
游戏机
安全系统
自动贩卖机
洗衣机
医疗技术:
诊断设备
病人监护仪
电信/网络:
路由器和交换机
服务器
存储
这并非此产品应用的最终名单。它只代表包括一些常见的用途。