| 回路: | ピッチ: | 電流: |
|---|---|---|
| 2 - 24 | 3.00mm | 11.0 - 13.0A |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
一部の産業では、ハイパワー用機器により多くの電流が必要です。望まれるのは、小型コネクターが占めるスペースを犠牲にせずに、増加した電流を得ることです。独自のキーイング設計により、Micro-Fit+コネクターは3.00mmピッチで最大13.0Aを提供し、小型コネクターが占める同じスペースを使用して、さまざまなアプリケーションに高電流容量を提供します。
産業は、アプリケーションにおけるスペース制約によって課題に直面しています。Micro-Fit+は、Micro-Fit 3.0よりも小さいPCBフットプリントを持っており、スペースを節約できます。
一部のアプリケーションは、高い嵌合回数が原因でオペレーターの疲労を引き起こします。Micro-Fit+コネクターは、アセンブリーの信頼性を向上させるために、嵌合力を40%削減します。また、アセンブリー時のオペレーターの疲労を軽減し、作業のしやすさも提供します。
コネクターをアセンブリーする際、端子が抜け出ることがあり、最終製品の故障につながる可能性があります。強化されたTPA設計のMicro-Fit+コネクターは、リセプタクル内の端子に安定性とセキュリティを提供します。TPAリテーナーは、端子の抜けを減らすことで最終製品の故障を防ぎます。
一部のアプリケーションは、高い嵌合回数が原因でオペレーターの疲労を引き起こします。Micro-Fit+コネクターは、アセンブリーの信頼性を向上させるために、嵌合力を40%削減します。また、アセンブリー時のオペレーターの疲労を軽減し、作業のしやすさも提供します。
コネクターをアセンブリーする際、端子が抜け出ることがあり、最終製品の故障につながる可能性があります。強化されたTPA設計のMicro-Fit+コネクターは、リセプタクル内の端子に安定性とセキュリティを提供します。TPAリテーナーは、端子の抜けを減らすことで最終製品の故障を防ぎます。
グローワイヤー対応素材は、家電市場向けに必要なEU規制(IEC60335-1)を満たすように設計されました。この試験では、0.20A以上の電流を流すコネクターはグローワイヤーテストを通過しなければなりません。コネクターは、30秒間発光ワイヤーを適用している間に、点火がなく、または炎が2秒以内に自己消火する場合、テストを通過します。
アプリケーション
オートモーティブ:
ハーネス製造業者
非防水アプリケーション
コンスーマ向け:
フリーザー
ゲーム機
セキュリティシステム
自動販売機
洗濯機
医療技術:
診断機器
患者モニター
通信/ネットワーク:
ルーターとスイッチ
サーバー
ストレージ
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。