跳至主要内容

Milli-Grid 连接器

高密度连接器系统,采用 2.00 x 2.00 毫米网格样式,为线对板、板对板和缆对板应用提供全方位设计灵活性。

产品亮点


间距:电路数:最大 电流额定下降:
2.00 毫米2 - 504.5A

特性和优点


镀金或镀金型号可选:
镀锡型号节约成本,接触电阻低,焊接性能佳

中心极性键:
防止错配

IDT 插座应力消除片(可选):
增强电缆固定性

锁定窗:
确保牢固锁定插座

提前接入系统压接端子:
引脚防磨、耐用持久,接触更加牢固可靠

锁紧斜坡:
为插座头确保牢固固定

中心极性插槽:
防止错配

标记功能:
标记第一电路位置

总览


Molex莫仕 Milli-Grid 产品家族提供镀金和镀锡两种型号,包括压接端子、外壳插座、插座头和插座。插座有单排和双排可供选择,插配和端接选件丰富齐全 插座头有护盖和无护盖两种样式。

应用


汽车:
汽车音频
数据/遥测
GPS

消费品:
复印机
传真机
打印机
卫星收音机

电信/网络:
路由器和交换机
服务器
开关

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。