| ピッチ: | 回路: | 最大 定格電流の低下: |
|---|---|---|
| 2.00mm | 2 - 50 | 4.5A |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
利用可能な金または錫めっき、モレックスのMilli-Gridファミリーには、圧着端子、ハウジング、ヘッダー、リセプタクルが含まれています。リセプタクルは、さまざまな嵌合および終端オプションを備えた単列および2列のバージョンで利用できます。ヘッダーは、シュラウドスタイルとアンシュラウドスタイルの両方が利用できます。
アプリケーション
オートモーティブ:
カーオーディオ
データ/テレメトリー
GPS用
コンスーマ向け:
コピー機
ファックスマシン
プリンター
衛星ラジオ
通信/ネットワーク:
ルーターとスイッチ
サーバー
スイッチ
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。