跳至主要内容

Mini-Fit Sr. 连接器

10.00 毫米紧凑高功率连接器系统提供银质或金质两种选择,可处理高达 50.0 A 电流。

产品亮点


电流:电路数:线径规格 AWG:
50.0A2 - 148 - 16

特性和优点


镀银触点:
较之镀金系统,成本节省显著
较之镀锡型号,避免了预防磨蚀所需的人工润滑工作

有极性的外壳设计:
防止错误插配

外壳所需的端子位置保证 (TPA) 固定器:
防止端子脱离

大电流 (50.0A) 的隔离触点:
支持高功率服务器、电信和行业设备要求

双光束(插孔式)端子设计:
提供四个触点,确保卓越的触点可靠性

总览


在强大的经济、道德和环境因素驱使下,电子行业需要将连接器上的金质材料更换为其他电镀材料。虽然诸如钯 (Pd)、铱、铂等贵金属可提供优良的耐蚀性,但因可使用量和成本原因不适合投入实际使用。银 (Ag) - 一种具有耐蚀品质和良好的导电和机械特性的贵金属,是金 (Au) 的标准替代性电镀材料,成本更低。

在采用锡质电镀材料的应用中,会出现磨蚀问题。使用金 (Au) 作为电镀替代性材料的客户发现这种材质成本十分高昂。Molex莫仕 银质电镀不仅解决了金 (Au) 质材料带来的成本问题,还避免了锡质系统普遍拥有的磨蚀问题。Molex莫仕 银质电镀产品在长期和短期内,均可为客户的应用提供最大投资保护。

应用


商用车辆:
建筑设备
农场设备
重型设备系统
休闲车
卡车

消费品:
冰箱
洗衣机

工业:
自动化设备
输送带
过程控制

医疗技术:
X 射线

网络:
路由器/交换机

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。

资源


    数据报表 (PDF)