跳至主要内容

Mini-Lock 连接器

Mini-Lock 线对板/线对线 2.50 毫米间距系统是一款久经验证的多功能产品,具有 TPA、压力锁紧、灼热丝等多种功能,可满足各种行业需求。

产品亮点


间距:电路数:电流:
2.50 毫米2 - 153.5A

特性和优点


四点接触设计:
良好的电气可靠性

高导墙:
方便插配

拉片:
帮助拔出

拇指锁拴锁定功能:
易插拔

完全遮盖的插座头:
保护引脚

反缠绕接触:
在线束装配期间提供保护

总览


如果装配人员未能完全接合外壳中的端子,可能会导致接触不良,进而导致最终产品故障。Mini-Lock TPA 和压接端子可确保端子牢牢锁定在正确的位置。

家用电器、汽车和消费应用容易遇到进水、冲击或振动问题,其使用的印刷线路板需要进行灌封处理。Mini-Lock 插座头的灌封高度为 2.00 至 6.00 毫米,足以覆盖印刷线路板。

需要符合灼热丝规范的解决方案,以满足针对家用电器市场的欧盟法规 (IEC60335-1) 要求。Mini-Lock 连接器提供符合灼热丝规范的型号,该型号经 VDE 测试和认证研究所验证。

在线对板工业应用中,操作人员有时未能确保连接器完全插配。这可能会导致最终产品故障。Mini-Lock 具有键控功能,可确保插配方向正确;还具有压力锁紧功能,会在连接器完全插配时发出“咔哒”声,确保接触良好。

应用


汽车:
音频设备
内/外照明
导航系统

消费品:
紧凑型设备
电视
视频/DVD 产品
家用电器

工业:
自动化设备
自动贩卖机

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。

资源


    数据报表 (PDF)