| ピッチ: | 回路: | 電流: |
|---|---|---|
| 2.50mm | 2 - 15 | 3.5A |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
アセンブラーが端子をハウジングにかみ合わせないと、接触不良につながり、最終製品の故障を引き起こす可能性があります。Mini-Lock TPAおよび圧着端子は、端子が正しい位置で完全にロックされることを確保します。
家電、オートモーティブ、およびコンスーマ向けアプリケーションは、水の浸入、衝撃、または振動の問題が発生し、PCBにポッティングが必要となることがあります。Mini-Lockヘッダーは、2.00mmから6.00mmのポッティング高さを備えており、PCボードをカバーします。
EU規制(IEC60335-1)に対応したホームアプライアンス市場向けのグローワイヤー対応ソリューションが必要です。Mini-Lockコネクターは、VDE試験認証機関によって検証されたグローワイヤー対応オプションを提供します。
電線対基板用の産業用途で、時々オペレーターがコネクターが完全に嵌合されていることを確認できないことがあります。これにより、最終製品の故障が発生することがあります。Mini-Lockは、正しい嵌合方向を確保するキーイング機能があり、ポジティブロックは接触確認のクリック音を提供します。
アプリケーション
オートモーティブ:
オーディオ機器
インテリア/エクステリア照明
ナビゲーションシステム
コンスーマ向け:
小型機器
テレビ
ビデオ/DVD商品
白物家電
産業用:
自動化機器
自動販売機
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。