| 电流: | 合规性: | 插拔次数: |
|---|---|---|
| 最高 16.0A | 灼热丝、热丝和各种认证 | 最小 10 |
产品亮点
- Products
- Resources
特性和优点
总览
消费品 OEM 需要可靠的连接器,因为不可靠的连接会导致最终产品故障。RAST 2.5 和 RAST 5 IDT 设计在插配接口处有 4 个触点,是一种非常可靠的电源连接器。
法规因国家和地区而异,一些国家和地区必须满足灼热丝规范,而另一些则需要达到 UL-94V0 等级。例如,为了在欧洲销售,连接器需要满足欧洲 Glow-Wire 标准,而在美国,最终产品的连接器需要达到 UL-94V0 等级。RAST 2.5、5 和电源连接器提供满足欧洲 Glow-Wire 标准和 UL-94V0 等级的型号。
按行业划分的应用
消费品:
咖啡机
食品加工机
吹风机
熨斗
烤面包机
真空吸尘器
家用电器:
空调
干衣机
洗碗机
HVAC
微波炉
烤箱
冰箱
洗衣机
这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。
规格
RAST 2.5 连接器
参考信息
包装:盘状
CSA:LR 19980
UL 文件编号:E29179
设计单位:毫米
RoHS:是
不含卤素:否
满足欧洲灼热丝规范:是
电气
电压(最大值):32 伏特交流电和 250 伏特交流电
电流(最大):2.0 和 4.0A
触点电阻:双面印刷线路板(最大)— 5 毫欧
单面印刷线路板或插座头(最大)— 10 毫欧
耐电压:1000V
绝缘电阻:>10 兆欧
机械
IDT 保持力:≥ 30N
耐久度(最小值):10 次
物理
外壳:尼龙
触点:镍
电镀:接触区域 — 锡
工作温度:
2.0A — -20 至 +120°C
4.0A — -20 至 +60˚C
6.0A — -20 至 +120˚C
RAST 5 连接器
参考信息
包装:盘状
CSA:LR 19980
UL 文件编号:E29179
设计单位:毫米
RoHS:是
不含卤素:否
满足欧洲灼热丝规范:是
电气
电压(最大值):250 伏特交流电
电流(最大值):4.0、10.0、12.0、16.0A
接触电阻(初始):5 毫欧
耐电压:3000V
绝缘电阻:10 兆欧
机械
IDT 保持力:0.05 平方毫米 ≥ 70N
0.75 平方毫米 ≥ 100N
耐久度(最小值):10 次
物理
外壳:尼龙
触点:镍
电镀:接触区域 — 锡(10.0A)/银(16.0A)
工作温度范围:-20 至 +120°C
RAST 电源连接器
参考信息
包装:盘状
CSA:LR 19980
UL 文件编号:E29179
设计单位:毫米
RoHS:是
不含卤素:否
满足欧洲灼热丝规范:是
电气
电压(最大值):欧洲 — 250 伏特交流电
美国 — 110 伏特交流电
电流(最大值):镀银 — 每个触点 10.0A
镀锡 — 每个触点 6.0A
触点电阻:间接(最大)— 5 毫欧
直接,双面印刷线路板(最大)— 5 毫欧
直接、单面印刷线路板或插座头(最大)— 10 毫欧
绝缘电阻:>10 兆欧
机械
IDT 保持力:0.50 平方毫米 电线 — ≥ 50N
0.35 平方毫米电线 — ≥ 30N
0.75 平方毫米电线 —
耐久度(最小值):10 次
物理
外壳:尼龙
触点:镍
电镀:接触区域 — 锡或银
工作温度范围:-40 至 +120°C