| 電流: | コンプライアンス | 嵌合周期: |
|---|---|---|
| 最大16.0A | グロー線、ホット線、および各種認証 | 最低10 |
製品のハイライト
- Products
- Resources
特徴と利点
概要
消費者向けOEMには信頼性の高いコネクターが必要です。信頼性の低い接続は最終製品の故障につながる可能性があるからです。嵌合インターフェースでの4点の接触点を持つRAST 2.5およびRAST 5 IDT設計は、非常に信頼性の高いパワー用コネクターです。
国や地域によって規制が異なり、一部ではグローワイヤー適合性を満たす必要があり、他の地域ではUL-94V0規格が必要とされています。ヨーロッパで販売するためには、たとえばコネクターはグローワイヤー対応である必要があります。一方、米国の最終製品のコネクターはUL-94V0の評価が必要です。RAST 2.5、5およびパワー用コネクターは、グローワイヤー準拠およびUL-94V0評価バージョンの両方を提供します。
業界別アプリケーション
消費者:
コーヒーマシン
食品調理器具
ヘアドライヤー
アイロン
トースター
掃除機
白物家電:
エアコン
衣類乾燥機
食器洗い機
HVAC(暖房、換気、空調)
電子レンジ
オーブン
冷蔵庫
洗濯機
この製品の確定的なアプリケーションリストではありません。これはより一般的な用途をいくつか表しています。
仕様
RAST 2.5コネクター
参考情報
パッケージング:トレイ
CSA:LR 19980
ULファイル番号:E29179
設計元:ミリメートル
RoHS:はい
ハロゲンフリー:いいえ
グローワイヤー対応:はい
電気
最大電圧:32V ACおよび250V AC
電流(最大):2.0および4.0A
接触抵抗:両面PCB(最大)— 5ミリオーム
シングルサイドPCBまたはヘッダー(最大)— 10ミリオーム
誘電体耐圧電圧:1000V
絶縁抵抗:>10メガオーム
機械
IDT維持力:≥ 30N
耐久性(最低):10サイクル
物理的
ハウジング:ナイロン
接点:ニッケル
プレーティング:接触領域— 錫
動作温度:
2.0A — -20℃〜+120℃
4.0A — -20〜+60˚C
6.0A — -20〜+120˚C
RAST 5 コネクター
参考情報
パッケージング:トレイ
CSA:LR 19980
ULファイル番号:E29179
設計元:ミリメートル
RoHS:はい
ハロゲンフリー:いいえ
グローワイヤー対応:はい
電気
最大電圧:250V AC
電流(最大):4.0、10.0、12.0、16.0A
接触抵抗(初期):5ミリオーム
誘電体耐圧電圧:3000V
絶縁抵抗:10メガオーム
機械
IDT保持力:0.05mm2 ≥ 70N
0.75mm2 ≥ 100N
耐久性(最低):10サイクル
物理的
ハウジング:ナイロン
接点:ニッケル
プレーティング:接触領域— 錫(10.0A)/銀(16.0A)
動作温度:-20〜+120°C
RAST Power用コネクター
参考情報
パッケージング:トレイ
CSA:LR 19980
ULファイル番号:E29179
設計元:ミリメートル
RoHS:はい
ハロゲンフリー:いいえ
グローワイヤー対応:はい
電気
最大電圧:ヨーロッパ - 250V AC
US - 110V
電流(最大):銀めっき - 1接点あたり10.0A
錫めっき— 1コンタクトあたり6.0A
接触抵抗:間接(最大)— 5ミリオーム
直接、両面PCB(最大)- 5ミリオーム
直接、片面PCBまたはヘッダー(最大) - 10ミリオーム
絶縁抵抗:>10メガオーム
機械
IDT 保持力: 0.50mm2 ワイヤー— ≥ 50N
0.35mm2ワイヤー— ≥ 30N
0.75mm2ワイヤー
耐久性(最低):10サイクル
物理的
ハウジング:ナイロン
接点:ニッケル
プレーティング:接触領域— 錫または銀
動作温度:-40〜+120°C