今日のコンパクトなセキュリティカメラには、一貫した機能を確保し、組み立てを簡素化する省スペースコネクターが求められています。過酷な環境でも安定した性能を発揮するために、屋外および産業用カメラには、湿気、ほこりや振動に耐えられる堅牢なコネクターが必要です。シームレスなストリーミングやワイヤーレス通信には、高速データ転送と優れた信号整合性を実現するコネクターが不可欠です。
エンジニアは、小型のロープロファイル コネクターを利用して、コンパクトなセキュリティカメラでの高密度ルーティングを促進しようとしています。頑丈な密封コネクターは、湿気、温度変化、機械的ストレスに耐え、屋内外問わず信頼性の高い性能を確保します。さらに、高速コネクターにより、高解像度ビデオ、高速メモリーアクセス、効率的なネットワーク通信が可能になります。
Molexは、コンパクトなアプリケーションで基板対基板および電線対基板の安全な接続のために設計された、耐久性とスペース効率に優れたコネクターを提供します。防水性を備えたこれらの耐湿性コネクターは、屋外でも一貫した性能を実現します。Molexの高速コネクターは、最大48Gbpsの高速データ転送をサポートし、高解像度ビデオのスムーズなストリーミングを可能にします。